Tête bombée (+) P=1【250-400 pièces par conditionnement】

Tête bombée (+) P=1
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4 6

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRZ-ST3W-M6-12
CSPTRZ-ST3W-M6-16
CSPTRZ-STH-M4-30
CSPTRZ-STH-M6-18
CSPTRZ-STU-M4-30
CSPTRZ-STU-M6-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)

32.80 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10612[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

31.33 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10616[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

64.47 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10430[Placage au chrome] Placage au chrome0.7

55.31 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10618[Placage au chrome] Placage au chrome1

27.16 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -430[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.7

24.46 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -618[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Matériau Acier Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique