Petites vis à tête cylindrique cruciforme, inclinées de 90°【600 pièces par conditionnement】

Petites vis à tête cylindrique cruciforme, inclinées de 90°
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 4
[Length L (mm)] 40
[Detailed Shape] Pan
[Tip Shape] Cone Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating
[Pitch] 0.7

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNTA-ST3W-M4-40

Référence pièce
CSPPNTA-ST3W-M4-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

52.29 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm)(mm) 40
Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.7 FORME D'EMBOUT Bout pointu Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Petites vis à tête cylindrique cruciforme, inclinées de 90°, le numéro d'article est le suivant: CSPPNTA-ST3W-M4-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNTA-ST3W-M4-40.

Assistance technique