Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / ASP

Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / ASP
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASP-308
ASP-315
ASP-320
ASP-330
ASP-350
ASP-422
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)

0.37 €

50 19 jours 105.58

2.31 €

20 5 jours 105.515

2.17 €

20 5 jours 105.520

0.72 €

50 19 jours 105.530

2.30 €

20 5 jours 105.550

0.87 €

50 19 jours 10722

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux PPS (sulfure de polyphénylène)

Assistance technique