Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filetage extérieur, filetage intérieur / isolation / BDB-RE

Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filetage extérieur, filetage intérieur / isolation / BDB-RE
[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Mounting Section
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BDB-315RE

Référence pièce
BDB-315RE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.59 €

50 19 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Longueur L(mm) 15 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur Disponible Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.)
Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / laiton / nickelé / filetage extérieur, filetage intérieur / isolation / BDB-RE, le numéro d'article est le suivant: BDB-315RE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BDB-315RE.

Assistance technique