Boulon à tête basse PPS à tête à six pans creux / PSCL-0000

Boulon à tête basse PPS à tête à six pans creux / PSCL-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSCL-0306
PSCL-0308
PSCL-0310
PSCL-0312
PSCL-0316
PSCL-0320
PSCL-0406
PSCL-0408
PSCL-0410
PSCL-0412
PSCL-0416
PSCL-0420
PSCL-0425
PSCL-0508
PSCL-0510
PSCL-0512
PSCL-0516
PSCL-0520
PSCL-0525
PSCL-0530
PSCL-0610
PSCL-0612
PSCL-0616
PSCL-0620
PSCL-0625
PSCL-0630
PSCL-0640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.54 €

10 13 jours 10360.5

0.57 €

10 13 jours 10380.5

0.60 €

10 13 jours 103100.5

0.75 €

10 13 jours 103120.5

0.87 €

10 13 jours 103160.5

0.98 €

10 13 jours 103200.5

0.60 €

10 13 jours 10460.7

0.69 €

10 13 jours 10480.7

0.75 €

10 13 jours 104100.7

0.87 €

10 13 jours 104120.7

0.98 €

10 13 jours 104160.7

1.07 €

10 13 jours 104200.7

1.21 €

10 13 jours 104250.7

1.07 €

10 13 jours 10580.8

1.07 €

10 13 jours 105100.8

1.19 €

10 13 jours 105120.8

1.47 €

10 13 jours 105160.8

1.72 €

10 13 jours 105200.8

2.29 €

10 13 jours 105250.8

2.84 €

10 13 jours 105300.8

1.84 €

10 13 jours 106101

2.29 €

10 13 jours 106121

2.29 €

10 13 jours 106161

2.84 €

10 13 jours 106201

3.47 €

10 13 jours 106251

4.34 €

10 13 jours 106301

5.19 €

10 13 jours 106401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PPS Couleur Marron clair

Assistance technique