Entretoises / CP

Entretoises / CP
  • Remise sur volume
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-2001
CP-2001.5
CP-2013
CP-405
CP-505
CP-507.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur Diamètre intérieur Épaisseur et la longueur

0.20 €

50 20 jours 1042.21

0.20 €

50 20 jours 1042.21.5

0.25 €

50 20 jours 1042.213

0.25 €

50 20 jours 1074.25

0.25 €

50 20 jours 1085.25

0.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085.27.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Matériau Résine Couleur Marron
Détails sur le matériau PPS (polysulfure de phénylène) qualité #1140A1 40% renforcé à la fibre de verre Unité de vente Vendu en paquet

Assistance technique