Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPPNSF-410-M4-19
Référence pièce
|
---|
CSPPNSF-410-M4-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
57.31 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Filetage nominal (M) | 4 | Longueur L (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Formes supplémentaires | Bride | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique étanche LIVE, le numéro d'article est le suivant: CSPPNSF-410-M4-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNSF-410-M4-19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles