Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16025-21
Référence pièce
|
---|
16025-21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. d (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Hauteur H1 au montage (mm) | Charge P1 au montage (N) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,01 à 50,00 | 316.8 | 9.4 | 25 | 16 | 8 | 33.8 | 7.5 | 253.4 | Bleu (charge moyenne) |
Loading...
Matériau | Acier au chrome en silicone | Type | Câble rond | Traitement de surface | Après grenaillage, peinture |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Série ressort DANLY (fil rond), le numéro d'article est le suivant: 16025-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16025-21.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Hauteur H2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre L(mm)
Diamètre extérieur D(Ø)
D.I. d(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Hauteur H1 au montage(mm)
Charge P1 au montage(N)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10032-11 |
10032-21 |
10032-26 |
16025-26 |
16032-11 |
16032-21 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. d (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Hauteur H1 au montage (mm) | Charge P1 au montage (N) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51 à 4.50 | 44.8 | 12.5 | 32 | 10 | 5 | 3.5 | 9.6 | 33.6 | Vert (pour charge légère) | |
3.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8,51 à 16,00 | 116.9 | 12 | 32 | 10 | 5 | 9.7 | 9.6 | 93.5 | Bleu (charge moyenne) | |
3.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 158.1 | 9.6 | 32 | 10 | 5 | 16.5 | 8 | 131.7 | Rouge (charge lourde) | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50,01 à 73,00 | 652.1 | 7.5 | 25 | 16 | 8 | 86.9 | 6.2 | 543.4 | Rouge (charge lourde) | |
5.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 171.5 | 12.5 | 32 | 16 | 8 | 13.4 | 9.6 | 128.6 | Vert (pour charge légère) | |
5.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,01 à 50,00 | 300.8 | 12 | 32 | 16 | 8 | 25.1 | 9.6 | 240.6 | Bleu (charge moyenne) |