Poignée courbée (BG-35)

Poignée courbée (BG-35)
  • Remise sur volume
grenaillage aux billes de verre, surface anodisée de qualité supérieure, en naturel ou en noir, finition semi-brillante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bow Type Handles BG

Product Description

Material and surface

Oval profiled aluminium AlMgSi 0.5.
Glass ball blasted, anodized in a special quality, satin finish in natural colour or black.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Any desired handle lengths and surface treatments on request.

Drawing

Type BG-35.400

Type BG-35.600
         BG-35.800
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.

Technical Data

  Anodizing versions 
  natural colourblack
ALOrder no.Order no.
400480BG-35.400.11BG-35.400.14
600680BG-35.600.11BG-35.600.14
800880BG-35.800.11BG-35.800.14
All dimensions in mm.
Référence pièce
BG-35.400.11
BG-35.400.14
BG-35.600.11
BG-35.600.14
BG-35.800.11
BG-35.800.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

102.72 €

1 Disponible 12 jours 10400400480Argenté

113.08 €

1 Disponible 12 jours 10400400480Noir

122.58 €

1 Disponible 12 jours 10600600680Argenté

134.86 €

1 Disponible 12 jours 10600600680Noir

138.56 €

1 Disponible 12 jours 10800800880Argenté

152.44 €

1 Disponible 12 jours 10800800880Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme bombée Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 62 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 35
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique