Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 33 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M8 | Matière | AlMgSi 0.5, PA6 |
Traitement de surface | Anodisé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles