Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product No. | Diameter | Height | Thread | Weight | Pull force | Units / pack |
mm | kg | |||||
E780 | 50 | 10 | M8 | 0.16 | 15 | 1 |
E781 | 80 | 18 | M10 | 0.56 | 55 | 1 |
Product No. | Diameter | Pot height | Total height | Thread size | Weight | Pull force | Units / pack |
mm | kg | ||||||
E860 | 10 | 4.5 | 11 | M3 | 0.003 | 0.4 | 20 |
E861 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 0.005 | 1.0 | 20 |
E862 | 16 | 4.5 | 11.5 | M3 | 0.006 | 1.8 | 20 |
E863 | 20 | 6 | 13 | M3 | 0.011 | 3.0 | 10 |
E864 | 25 | 7 | 15 | M4 | 0.022 | 4.0 | 10 |
E865 | 32 | 7 | 15 | M4 | 0.032 | 8.0 | 5 |
E866 | 36 | 8 | 16 | M4 | 0.045 | 10.0 | 5 |
E867 | 40 | 8 | 18 | M5 | 0.060 | 12.5 | 5 |
E868 | 47 | 9 | 17 | M4 | 0.090 | 18.0 | 1 |
E869 | 50 | 10 | 22 | M6 | 0.110 | 22.0 | 1 |
E870 | 57 | 10.5 | 18.5 | M4 | 0.145 | 28.0 | 1 |
E871 | 63 | 14 | 30 | M8 | 0.240 | 35.0 | 1 |
E872 | 80 | 18 | 34 | M10 | 0.520 | 60.0 | 1 |
E873 | 90 | 20 | 40 | M10 | 0.820 | 70.0 | 1 |
E874 | 100 | 22 | 42 | M12 | 0.940 | 90.0 | 1 |
E875 | 125 | 26 | 50 | M14 | 1.720 | 130.0 | 1 |
Référence pièce
|
---|
E780 |
E781 |
E860 |
E861 |
E862 |
E863 |
E864 |
E865 |
E866 |
E867 |
E868 |
E869 |
E870 |
E871 |
E872 |
E873 |
E874 |
E875 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 147.15 | 50 | 10 | |
22.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 539.55 | 80 | 18 | |
1.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 3.924 | 10 | 11 | |
2.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.81 | 13 | 11.5 | |
2.60 € | 20 | Disponible | 3 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 17.658 | 16 | 11.5 | |
2.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.43 | 20 | 13 | |
3.64 € | 60 | Disponible | 17 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | 39.24 | 25 | 15 | |
3.88 € | 55 | Disponible | 17 jours | 10 | 70,1 à 80,0 | 78.48 | 32 | 15 | |
4.65 € | 35 | Disponible | 17 jours | 10 | 90,1 à 100,0 | 98.1 | 36 | 16 | |
3.48 € | 45 | Disponible | 17 jours | 10 | 100.1 ou plus | 122.625 | 40 | 18 | |
7.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 176.58 | 47 | 17 | |
8.25 € | 20 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 215.82 | 50 | 22 | |
11.82 € | 13 | Disponible | 17 jours | 10 | 100.1 ou plus | 274.68 | 57 | 18.5 | |
12.93 € | 13 | Disponible | 3 jours | 10 | 100.1 ou plus | 343.35 | 63 | 30 | |
14.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 588.6 | 80 | 34 | |
38.10 € | 4 | Disponible | 17 jours | 10 | 100.1 ou plus | 686.7 | 90 | 40 | |
43.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 882.9 | 100 | 42 | |
83.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 1275.3 | 125 | 50 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Ferrite Magnet | Heat Resistant Temperature(C°) | 120 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Attraction Force (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles