Broches à billes de liaison autobloquantes / avec collerette, avec alésage frontal / acier / cémenté / 23111

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Locating Bushings • for positioning clamping pins, for press fit, EH 23111.

Product Description

These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart.

Material

• Case-hardened steel, case-hardened, blackened
• Stainless steel 1.4112, hardened

Assembly

The press fit locating bushing for positioning clamping pins are inserted in the machine table or the base plate with light pressure.

Drawing

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1d2d3d4l1l2l3D2D5T1T2  
F6+0.01     H7+1±0.02min.  
[mm][mm][g] 
Case-hardened steel
1622.032028.65.256.9012.122317.25222223111.0762
2028.032532.25.258.4217.128348.75223923111.0764
2535.033140.25.2510.2221.0354210.55287923111.0766
3042.033748.25.2510.6321.8425010.952811823111.0768
Stainless steel
1622.032028.65.256.9012.122317.25222123111.0862
2028.032532.25.258.4217.128348.75223823111.0864
2535.033140.25.2510.2221.0354210.55287723111.0866
3042.033748.25.2510.6321.8425010.952811323111.0868

Application Example

Locating Bushings • for positioning clamping pins, for screw fit, EH 23111.

Product Description

These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart.

Material

• Case-hardened steel, case-hardened, blackened
• Stainless steel 1.4112, hardened

Assembly

The screw fit locating bushings for positioning clamping pins are inserted in the machine table or in the base plate and are screwed on. Supplied with mounting screws.

Drawing

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1d2d3d4d5d6d7l1l2l3D2D5D8D9T1T2T3  
F6-0.01       ~H7 +1 ±0.02    
[mm][mm][g] 
Case-hardened steel
1636.992036.54.58295.2511.567.037M42038.511.9122127323111.0782
2044.992544.55.510355.2515.8210.045M52546.516.21221213223111.0784
2554.993154.56.611425.2519.9413.555M63156.520.32281426423111.0786
3059.993759.56.611485.2521.7715.060M63761.522.15281431823111.0788
Stainless steel
1636.992036.54.58295.2511.567.037M42038.511.9122127223111.0882
2044.992544.55.510355.2515.8210.045M52546.516.21221213623111.0884
2554.993154.56.611425.2519.9413.555M63156.520.32281425823111.0886
3059.993759.56.611485.2521.7715.060M63761.522.15281430023111.0888

Application Example

Référence pièce
23111.0762
23111.0764
23111.0766
23111.0768
23111.0782
23111.0784
23111.0786
23111.0788
23111.0862
23111.0864
23111.0866
23111.0868
23111.0882
23111.0884
23111.0886
23111.0888
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau D2
(mm)
D5
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)

16.00 €

1 Jour même

Stock

101622.03-2231--7.2522-6.912.12028.6---

19.71 €

1 3 jours 102028.03-2834--8.7522-8.4217.12532.2---

25.11 €

1 Jour même

Stock

102535.03-3542--10.5528-10.22213140.2---

29.81 €

1 3 jours 103042.03-4250--10.9528-10.6321.83748.2---

37.13 €

1 Jour même

Stock

101636.99-37M42038.511.91221211.56~ 72036.54.5829

38.56 €

1 3 jours 102044.99-45M52546.516.21221215.82~ 102544.55.51035

46.22 €

1 Jour même

Stock

102554.99-55M63156.520.32281419.94~ 13.53154.56.61142

49.19 €

1 3 jours 103059.99-60M63761.522.15281421.77~ 153759.56.61148

30.57 €

1 2 jours 101622.03Acier inoxydable2231--7.2522-6.912.12028.6---

35.20 €

1 Jour même

Stock

102028.03Acier inoxydable2834--8.7522-8.4217.12532.2---

44.03 €

1 Jour même

Stock

102535.03Acier inoxydable3542--10.5528-10.22213140.2---

51.26 €

1 Jour même

Stock

103042.03Acier inoxydable4250--10.9528-10.6321.83748.2---

64.84 €

1 2 jours 101636.99Acier inoxydable37M42038.511.91221211.56~ 72036.54.5829

67.63 €

1 Jour même

Stock

102044.99Acier inoxydable45M52546.516.21221215.82~ 102544.55.51035

72.33 €

1 Jour même

Stock

102554.99Acier inoxydable55M63156.520.32281419.94~ 13.53154.56.61142

77.15 €

1 Jour même

Stock

103059.99Acier inoxydable60M63761.522.15281421.77~ 153759.56.61148

Loading...

  1. 1

Informations de base

l1(mm) 5.25 Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique