Référence fabricant: M-5AU-2
Marque: SMC
Prix: 3.06 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau: [Cuivre] Laiton
Traitement de surface: -
Applicable tube material (O.D./I.D.): Polyuréthane
Matériau du joint statique: SUS304+NBR
Fabrication conforme aux spécifications de la commande: S/O
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-5AU-2
Barb Fitting M-3AU-2 and M-5AU-2 outline drawing
Applicable tube Outer diameter / Inner diameter (mm) | Connection thread | Model | H | A | B | C | D | E | F | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø2/ø1.2 | M3 × 0.5 | M-3AU-2 | 4.5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.9 | 0.7 |
M5 × 0.8 | M-5AU-2 | 7 | 10 | 4 | 7.7 | 1.5 |
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Sleeve | C3604 | Electroless nickel plating |
2 | Barb fitting | C3604 | Electroless nickel plating |
3 | Gasket | NBR, SUS304 | - |
Mini Fitting M series structure
Tube materials | Polyurethane |
---|---|
Applicable tube (outer diameter / inner diameter) | ø2/ø1.2 |
Usable fluids | Air, water Note 1: |
Maximum operating pressure | 1 MPa Note 2: |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) |
Connection size | M3, M5, ø3.2, ø4 |
Thread | JIS B0205 (metric coarse thread) |
Note 1: Use surge pressures below that of the maximum operating pressure.
Note 2: Apply the tube's maximum operating pressure when using a tube.
Référence pièce
|
---|
M-5AU-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Traitement de surface | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 10 | 4 jours | [Cuivre] Laiton | - | Polyuréthane | SUS304+NBR | S/O |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Tube Connection | Type de connexion filetage à tube | Coudes (crantés) | Connection screw | M |
---|
Vous vous trouvez sur la page de M-*-2, Raccord miniature (uniq. pour les tubes miniatures), le numéro d'article est le suivant: M-5AU-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-5AU-2.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Type
Matériau
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M-3AU-2 |
M-3AU-2-X226 |
M-5AU-2-X112 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Traitement de surface | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 10 | 4 jours | [Cuivre] Laiton | - | Polyuréthane | SUS304+NBR | S/O | ||
4.27 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] EN CW614N équiv. | [Placage autocatalytique au nickel] Placage autocatalytique au nickel | - | SUS304+FKM | - | ||
4.02 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] EN CW614N équiv. | [Placage autocatalytique au nickel] Placage autocatalytique au nickel | - | SUS316 + FKM spécial | - |