Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Plug M-5P outline drawing
Weight: 1.3 g
Mini Fitting M series structure
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon | Polyurethane | Super PFA Note 1: | FEPNote 2: | Modified PTFE Note 3: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For M3 | - | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 | - | - | - |
For M5, R1/8 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ||
Usable fluids | Air, water Note 4: | |||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||||||
Connection size | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
Thread | JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
For Note 1, Note 2 and Note 3, use only hose nipple types.
Note 4: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604 (electroless nickel plating) (SUS303 for M-3N and M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC for M3 only) |
Référence pièce
|
---|
M-5P |
M-5P-X83 |
M-5P-X112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 10 |
Jour même
Stock | [Cuivre] Laiton | PVC | S/O | - | ||
0.47 € | 10 | 6 jours | [Cuivre] C3604BD | - | - | 0.8 | ||
1.15 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 |
Loading...
Type de connexion | Other | Autres formes, types | Plug | Connection screw | M |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles