Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-KQ2H10-U01N
Male Connector KQ2H (Gasket Seal) KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U Series product image
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
(Units: mm)
KQ2H04-U/KQ2H06-U /KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U Series dimensional drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD | L | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2H04-U01□ | 10 | 7.7 | 15.9 | 11.1 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.6 |
1/4 | KQ2H04-U02□ | 14 | 7.7 | 15.3 | 8.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 12.7 | |
ø6 | 1/8 | KQ2H06-U01□ | 12 | 9.7 | 16.7 | 11.9 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2H06-U02□ | 14 | 9.7 | 17 | 10.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.8 | |
3/8 | KQ2H06-U03□ | 17 | 9.7 | 14.9 | 8.5 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 18.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2H08-U01□ | 14 | 13 | 20.6 | 15.8 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 7 |
1/4 | KQ2H08-U02□ | 14 | 13 | 18.5 | 12.1 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 10.1 | |
3/8 | KQ2H08-U03□ | 17 | 13 | 14.9 | 8.5 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15 | |
ø10 | 1/8 | KQ2H10-U01□ | 17 | 15.6 | 22.4 | 17.6 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9 |
1/4 | KQ2H10-U02□ | 17 | 15.6 | 23.7 | 17.3 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 17.6 | |
3/8 | KQ2H10-U03□ | 17 | 15.6 | 19.5 | 13.1 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 15.6 | |
1/2 | KQ2H10-U04□ | 22 | 15.6 | 17 | 8.4 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 29.5 | |
ø12 | 1/4 | KQ2H12-U02□ | 19 | 18.2 | 24.8 | 18.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 13.8 |
3/8 | KQ2H12-U03□ | 19 | 18.2 | 21.8 | 15.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 17.9 | |
1/2 | KQ2H12-U04□ | 22 | 18.2 | 17.7 | 9.1 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.4 | |
ø16 | 3/8 | KQ2H16-U03□ | 24 | 23.6 | 29.2 | 22.8 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 33.9 |
1/2 | KQ2H16-U04□ | 24 | 23.6 | 26.8 | 18.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 31.5 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Référence pièce
|
---|
10-KQ2H10-U01N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Model | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 5 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Uni | 1/8 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O |
Loading...
Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air | Montage par vis, sens | Demi-raccord union |
---|
Vous vous trouvez sur la page de KQ2H, Raccords instantanés de couleur blanche - Connecteur mâle, le numéro d'article est le suivant: 10-KQ2H10-U01N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KQ2H10-U01N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Packing, Material of O-Ring
Model
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2H02-M5N |
10-KQ2H04-M3G |
10-KQ2H04-M5N |
10-KQ2H10-U02N |
10-KQ2H10-U04N |
10-KQ2H11-U02N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Model | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | M | 5×0,8 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.32 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | M | 3×0,5 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.45 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | M | 5×0,8 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
5.69 € | 5 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Uni | 1/4 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.42 € | 1 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | Uni | 1/2 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
9.05 € | 1 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | Uni | 1/4 | 1 | - | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O |