Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2LU08-01AS-X12
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) External Appearance
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (hex size) | øDNote) | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | øO | øN | Q1 | Q2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2LU04-01□S | 10 | 8.2 | 15.8 | 23.3 | 27.4 | 24.3 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 6 | 4.1 | 3 | 9.5 |
1/4 | KQ2LU04-02□S | 14 | 8.2 | 15.8 | 27.7 | 31.8 | 27.1 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 6 | 4.1 | 3 | 19.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2LU06-01□S | 12 | 10.4 | 16.5 | 24 | 29.2 | 26.1 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 10.6 |
1/4 | KQ2LU06-02□S | 14 | 10.4 | 16.5 | 28.4 | 33.6 | 28.9 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 19.5 | |
3/8 | KQ2LU06-03□S | 17 | 10.4 | 16.5 | 29.8 | 35 | 29.9 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 31.5 | |
ø8 | 1/8 | KQ2LU08-01□S | 14 | 13.2 | 18.2 | 25.7 | 32.3 | 29.2 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 16.4 |
1/4 | KQ2LU08-02□S | 14 | 13.2 | 18.2 | 30.1 | 36.7 | 32 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 21.5 | |
3/8 | KQ2LU08-03□S | 17 | 13.2 | 18.2 | 31.5 | 38.1 | 33 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 33.3 | |
ø10 | 1/4 | KQ2LU10-02□S | 17 | 15.9 | 20.3 | 32.2 | 40.2 | 35.5 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 26.6 |
3/8 | KQ2LU10-03□S | 17 | 15.9 | 20.3 | 33.6 | 41.6 | 36.5 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 34.4 | |
1/2 | KQ2LU10-04□S | 22 | 15.9 | 20.3 | 37.8 | 45.8 | 39.4 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 62.3 | |
ø12 | 1/4 | KQ2LU12-02□S | 19 | 18.5 | 22.5 | 34.4 | 43.6 | 38.9 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 37.7 |
3/8 | KQ2LU12-03□S | 19 | 18.5 | 22.5 | 35.8 | 45 | 39.9 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 40.6 | |
1/2 | KQ2LU12-04□S | 22 | 18.5 | 22.5 | 40 | 49.2 | 42.8 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 62.7 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
KQ2LU08-01AS-X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude de raccordement |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2LU, Raccords instantanés de couleur blanche - Raccord droit mâle, le numéro d'article est le suivant: KQ2LU08-01AS-X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2LU08-01AS-X12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2LU06-02NS |
10-KQ2LU06-03NS |
10-KQ2LU08-01NS |
KQ2LU08-01AS-X35 |
KQ2LU08-01N |
KQ2LU08-01NS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.45 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.06 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.87 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Noir | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
4.40 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.40 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |