Connecteur de cloison 10-KQ2E, raccord instantané

Connecteur de cloison 10-KQ2E, raccord instantané
Bulkhead connector one-touch fitting.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect a male thread and tubing through a panel, etc.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2E04-01N
10-KQ2E04-02N
10-KQ2E06-01N
10-KQ2E06-02N
10-KQ2E06-03N
10-KQ2E08-01N
10-KQ2E08-02N
10-KQ2E08-03N
10-KQ2E10-02N
10-KQ2E10-03N
10-KQ2E12-03N
10-KQ2E12-04N
10-KQ2E16-03N
10-KQ2E16-04N
10-KQ2E23-02N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

5.32 €

10 26 jours 41/8

5.32 €

10 26 jours 41/4

5.03 €

10 26 jours 61/8

5.03 €

10 26 jours 61/4

5.60 €

10 26 jours 63/8

5.58 €

10 26 jours 81/8

5.89 €

10 26 jours 81/4

5.74 €

10 26 jours 81/4

8.56 €

5 26 jours 101/4

8.65 €

5 26 jours 103/8

9.97 €

5 26 jours -3/8

10.35 €

5 26 jours -1/2

21.73 €

5 26 jours -3/8

21.73 €

5 26 jours -1/2

6.47 €

10 26 jours -1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Raccord union de cloison femelle Connection Type RC
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique