Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Raccord coudé long KRW-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Raccord coudé long KRW-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting for perpendicular piping.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used to connect piping in a perpendicular orientation from female threads.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRW06-01SW2
KRW06-02SW2
KRW06-03SW2
KRW08-01SW2
KRW08-02SW2
KRW08-03SW2
KRW10-02SW2
KRW10-03SW2
KRW10-04SW2
KRW12-02SW2
KRW12-03SW2
KRW12-04SW2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

6.19 €

10 26 jours 61/8

6.82 €

10 26 jours 61/4

9.39 €

10 26 jours 63/8

7.18 €

10 26 jours 81/8

7.56 €

10 26 jours 81/4

9.95 €

10 26 jours 83/8

9.68 €

5 26 jours 101/4

9.95 €

5 26 jours 103/8

12.47 €

5 26 jours 101/2

10.24 €

5 26 jours -1/4

10.35 €

5 26 jours -3/8

12.74 €

5 26 jours -1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Matériau du corps principal PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
Application Standard/Mini Matériau du filetage PP Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel triple Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Assistance technique