KRY-W2, Raccords instantanés ignifuges, Té mâle en bout

KRY-W2, Raccords instantanés ignifuges, Té mâle en bout
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use for branch piping in the same orientation from female threads.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRU06-01SW2
KRU06-02SW2
KRU06-03SW2
KRU08-01SW2
KRU08-02SW2
KRU08-03SW2
KRU10-02SW2
KRU10-03SW2
KRU10-04SW2
KRU12-03SW2
KRU12-04SW2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

9.05 €

10 26 jours 61/8

9.05 €

10 26 jours 61/4

9.61 €

10 26 jours 63/8

9.73 €

10 26 jours 81/8

9.90 €

10 26 jours 81/4

10.13 €

10 26 jours 83/8

10.13 €

5 26 jours 101/4

10.13 €

5 26 jours 103/8

10.53 €

5 26 jours 101/2

11.61 €

5 26 jours -3/8

11.68 €

5 26 jours -1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Matériau du corps principal PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
Application Standard/Mini Matériau du filetage PP Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Raccordement Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique