Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Raccord de dérivation Y KRU-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Raccord de dérivation Y KRU-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use for branch piping in the same orientation from one-touch fittings.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRU06-99W2
KRU08-99W2
KRU10-99W2
KRU12-99W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

11.27 €

10 26 jours 66

11.39 €

10 26 jours 88

13.66 €

5 26 jours 1010

16.16 €

5 26 jours -12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Douilles, réducteurs Raccord-union en Y
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique