Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 angle droit KRL-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 angle droit KRL-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to change tube retrieval orientation 90° from one-touch fittings.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRL06-99W2
KRL08-99W2
KRL10-99W2
KRL12-99W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

5.18 €

10 26 jours 66

6.19 €

10 26 jours 88

5.92 €

5 26 jours 1010

8.24 €

5 26 jours -12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Douilles, réducteurs Coude mâle-femelle
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Assistance technique