Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Angle droit long KRW-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Angle droit long KRW-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping work in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used to change tube retrieval orientation 90° from one-touch fittings.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRW06-99W2
KRW08-99W2
KRW10-99W2
KRW12-99W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.27 €

10 26 jours 66

4.15 €

10 26 jours 88

5.40 €

5 Jour même

Stock

1010

6.03 €

5 26 jours -12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Douilles, réducteurs Coude droit long
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique