Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Raccord de cloison KRE-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 Raccord de cloison KRE-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The chuck engages the work piece securely, while collet maximizes the retention force.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used for relay (through-panel) connection of tubes for panel mounting, etc.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRE06-00W2
KRE08-00W2
KRE10-00W2
KRE12-00W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

7.85 €

10 26 jours 6

8.90 €

10 26 jours 8

11.68 €

5 26 jours 10

6.39 €

5 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Matériau du corps principal Laiton
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Raccord union de cloison
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique