Raccords enfichables / Connecteur Push In / Résistant à la flamme / Série KR-W2 avec filetage intérieur pour raccord passe-cloison KRE-W2

Raccords enfichables / Connecteur Push In / Résistant à la flamme / Série KR-W2 avec filetage intérieur pour raccord passe-cloison KRE-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting specifically for through-panel connections.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used for relay (through-panel) connection of male threads to tubes when panel mounting, etc.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRE06-01W2
KRE06-02W2
KRE06-03W2
KRE08-01W2
KRE08-02W2
KRE08-03W2
KRE10-02W2
KRE10-03W2
KRE12-03W2
KRE12-04W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

6.60 €

10 26 jours 61/8

6.60 €

10 26 jours 61/4

7.61 €

10 26 jours 63/8

7.61 €

10 26 jours 81/8

7.61 €

10 26 jours 81/4

7.61 €

10 26 jours 83/8

9.05 €

5 26 jours 101/4

8.98 €

5 26 jours 103/8

9.95 €

5 26 jours -3/8

10.74 €

5 26 jours -1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Matériau du corps principal Laiton
Application Standard/Mini Matériau du filetage PP Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, sens Raccord union de cloison femelle Connection Type RC

Assistance technique