Référence fabricant: KRP-06
Marque: SMC
Prix: 2.27 €
Délai de livraison: 4 jours
Applicable Fitting Size (mm): 6
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRP-06
Plug KRP external appearance
Plug KRP outline dimensional drawing
Applicable Fitting Size (ø d) | Model | øD | L | A | Weight g |
---|---|---|---|---|---|
6 | KRP-06 | 8 | 35 | 18 | 1 |
8 | KRP-08 | 10 | 39 | 20.5 | 2 |
10 | KRP-10 | 12 | 43 | 22 | 3.5 |
12 | KRP-12 | 14 | 45.5 | 24 | 5 |
Référence pièce
|
---|
KRP-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 10 | 4 jours | 6 |
Loading...
Type | Tuyau / bouchon | Type à raccord | Autres formes | Matériau du corps principal | PP |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Autres formes | Bouchon |
Vous vous trouvez sur la page de KRP, Raccords instantanés, bouchon, le numéro d'article est le suivant: KRP-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRP-06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Applicable Fitting Size (mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KRP-08 |
KRP-10 |
KRP-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable Fitting Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 10 | 4 jours | 8 | ||
2.97 € | 10 | 4 jours | 10 | ||
3.35 € | 10 | 26 jours | 12 |