KRMC, Soufflet de protection 3

KRMC, Soufflet de protection 3
Spatter cover for one-touch fittings.
[Features]
· For use where weld spatter is generated/Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0).
[Applications]
· Prevention of tube disconnection defects arising from penetration or adhesion of spatter.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRMC-06-6
KRMC-08-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

3.24 €

10 26 jours 6

3.24 €

10 26 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés aux raccords à simple pression Type à raccord Autres formes Matériau du corps principal EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)
Application Standard/Mini Autres formes Couvercle contre les projections Number of Connection Tubes(pc.) 3

Assistance technique