KAT, Raccords instantanés, anti-statiques, Té mâle au centre

KAT, Raccords instantanés, anti-statiques, Té mâle au centre
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Use to branch line from female thread in both 90° directions.


(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KAT04-M5
KAT04-M6
KAT04-U01
KAT04-U02
KAT06-M5
KAT06-M6
KAT06-U01
KAT06-U02
KAT06-U03
KAT08-U01
KAT08-U02
KAT08-U03
KAT10-U01
KAT10-U02
KAT10-U03
KAT10-U04
KAT12-U02
KAT12-U03
KAT12-U04
KAT23-M5
KAT23-M6
KAT23-U01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

6.66 €

10 26 jours 4M5×0,8

6.89 €

10 26 jours 4M6×1,0

6.44 €

10 26 jours 4Uni1/8

6.77 €

10 26 jours 4Uni1/4

6.82 €

10 26 jours 6M5×0,8

7.06 €

10 26 jours 6M6×1,0

4.50 €

10 26 jours 6Uni1/8

4.84 €

10 26 jours 6Uni1/4

5.35 €

10 26 jours 6Uni3/8

5.63 €

10 26 jours 8Uni1/8

5.40 €

10 26 jours 8Uni1/4

5.85 €

10 26 jours 8Uni3/8

7.97 €

5 26 jours 10Uni1/8

7.18 €

5 26 jours 10Uni1/4

7.81 €

5 26 jours 10Uni3/8

8.94 €

5 26 jours 10Uni1/2

10.24 €

5 26 jours -Uni1/4

10.89 €

5 26 jours -Uni3/8

12.02 €

5 26 jours -Uni1/2

17.24 €

10 26 jours -M5×0,8

17.47 €

10 26 jours -M6×1,0

10.98 €

10 26 jours -Uni1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage PP
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccord en T à double port Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique