KAY, Raccords instantanés, anti-statiques, Té mâle en bout

KAY, Raccords instantanés, anti-statiques, Té mâle en bout
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread and in the 90° direction.


(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KAY04-M5
KAY04-M6
KAY04-U01
KAY04-U02
KAY06-M5
KAY06-M6
KAY06-U01
KAY06-U02
KAY06-U03
KAY08-U01
KAY08-U02
KAY08-U03
KAY10-U01
KAY10-U02
KAY10-U03
KAY10-U04
KAY12-U02
KAY12-U03
KAY12-U04
KAY23-M5
KAY23-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

5.74 €

10 26 jours 4M5×0,8

5.92 €

10 26 jours 4M6×1,0

10.89 €

10 26 jours 4Uni1/8

11.21 €

10 26 jours 4Uni1/4

10.65 €

10 26 jours 6M5×0,8

10.89 €

10 26 jours 6M6×1,0

5.40 €

10 26 jours 6Uni1/8

5.81 €

10 26 jours 6Uni1/4

6.26 €

10 26 jours 6Uni3/8

6.89 €

10 26 jours 8Uni1/8

6.66 €

10 26 jours 8Uni1/4

7.06 €

10 26 jours 8Uni3/8

10.81 €

5 26 jours 10Uni1/8

9.90 €

5 26 jours 10Uni1/4

10.60 €

5 26 jours 10Uni3/8

11.68 €

5 26 jours 10Uni1/2

15.19 €

5 26 jours -Uni1/4

15.82 €

5 26 jours -Uni3/8

16.89 €

5 26 jours -Uni1/2

17.53 €

10 26 jours -M5×0,8

29.69 €

10 26 jours -M6×1,0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage PP
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique