KAL-00, Raccords instantanés, anti-statiques, Coude union

KAL-00, Raccords instantanés, anti-statiques, Coude union
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Used to connect tubes at right angles.


(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KAL04-00
KAL06-00
KAL08-00
KAL10-00
KAL12-00
KAL23-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

5.74 €

10 26 jours 4

4.10 €

10 26 jours 6

4.79 €

10 26 jours 8

5.40 €

5 26 jours 10

8.13 €

5 26 jours -

9.05 €

10 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Coude Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique