Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Plug-In Reducer KAR external view
Plug-In Reducer KAR dimensional drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Applicable fitting size (ø d) | Model | øD | L | A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft nylon | Urethane | ||||||||
3.2 | 4 | KAR23-04 | 9.6 | 33.5 | 18.5 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 5 |
4 | 6 | KAR04-06 | 10.4 | 34.5 | 17.5 | 16 | 5.6 | 5.6 | 1.8 |
8 | KAR04-08 | 36.5 | 18 | 2.0 | |||||
10 | KAR04-10 | 12.8 | 39.5 | 18.5 | 3.3 | ||||
6 | 8 | KAR06-08 | 12.8 | 37 | 18.5 | 17 | 13.1 | 13.1 | 2.5 |
10 | KAR06-10 | 39.5 | 3.0 | ||||||
12 | KAR06-12 | 42 | 20 | 4.7 | |||||
8 | 10 | KAR08-10 | 15.2 | 41 | 20 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 4.0 |
12 | KAR08-12 | 42 | 4.6 | ||||||
10 | 12 | KAR08-12 | 18.5 | 44.5 | 23 | 21 | 32.8 | 32.8 | 33 |
Units: mm
Connecting products with metal rods
Products with metal rods cannot be connected to KQ2 series One-touch fittings.
If connected, the metal rod cannot be retained by the chuck of the One-touch fitting and products with metal rods may project during pressurization, causing serious personal injury or accident.
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Proof pressure | 3 MPa |
Ambient and fluid temperature | 0 to 40°C |
Thread | Uni thread JIS B0209 (metric coarse thread) |
Seal (thread portion) | Gasket |
Copper-free | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Body | C3604/PBT |
---|---|
Stud | C3604 |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304/C3604/PBT |
Collet / Release button | PBT |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KAR04-06 |
KAR04-08 |
KAR04-10 |
KAR06-08 |
KAR06-10 |
KAR06-12 |
KAR08-10 |
KAR08-12 |
KAR10-12 |
KAR23-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 10 | 4 jours | 4 | 6 | ||
9.79 € | 10 | 26 jours | 4 | 8 | ||
17.11 € | 10 | 26 jours | 4 | 10 | ||
3.65 € | 10 | 26 jours | 6 | 8 | ||
5.74 € | 10 | 26 jours | 6 | 10 | ||
17.47 € | 10 | 26 jours | 6 | 12 | ||
5.92 € | 10 | 26 jours | 8 | 10 | ||
7.11 € | 10 | 26 jours | 8 | 12 | ||
4.95 € | 5 | 26 jours | 10 | 12 | ||
20.39 € | 10 | 26 jours | - | 4 |
Loading...
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Douilles, réducteurs | Réducteur |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles