Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | D.E. de tube applicable (mm) D2 | D.E. de tube applicable (pouces) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 3 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 3 | - | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
19.52 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 4 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
19.06 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 4 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 1 | ||
19.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 3 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
19.06 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 3 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 1 | ||
26.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 6 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.08 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 6 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
26.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 4 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 10 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.10 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 10 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 8 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.05 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 8 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 6 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
45.92 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 12 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
45.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 12 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
45.87 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 10 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
45.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 10 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
75.35 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 19 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
75.27 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 12 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
166.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 25 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
166.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | [Croix] 00001 | - | 19 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
26.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | 4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.02 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | 4 | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
26.52 € | 1 |
Jour même
Stock | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | - | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.45 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.47 € | 1 |
Jour même
Stock | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | 3 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 4 | 6 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.52 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 4 | - | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
26.52 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 4 | 3 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 10 | 8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 10 | 6 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 10 | - | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 8 | 10 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.03 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 8 | 10 | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 8 | 6 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.03 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 8 | 6 | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 8 | - | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 8 | - | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | 10 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | 8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
36.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 6 | - | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
45.87 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 12 | 10 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
45.47 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 12 | 10 | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
45.87 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 10 | 12 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
45.92 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 10 | - | 1/2 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
75.27 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 12 | 19 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
166.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 25 | 19 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
166.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Raccord-union réducteur] Raccord union réducteur | 19 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
D.E. de tube applicable (mm) D2
D.E. de tube applicable (pouces) D2
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles