LQ1F, Raccord spécialisé, haute pureté, connexion de tube, bride union

LQ1F, Raccord spécialisé, haute pureté, connexion de tube, bride union
A fluoropolymer fitting with a trapezoidal thread that allows for the application of high levels of torque.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1F4A
LQ1F4B
LQ1F5A
LQ1F5B
LQ1F6A
LQ1F6B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Size of Body

176.40 €

1 26 jours 1/24

176.47 €

1 26 jours 3/84

225.52 €

1 26 jours 3/45

225.52 €

1 26 jours 1/25

295.27 €

1 26 jours 16

295.27 €

1 26 jours 3/46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5

Assistance technique