Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3T1A |
LQ3T2A |
LQ3T2A-1 |
LQ3T3A |
LQ3T3A-1 |
LQ3T3A-2 |
LQ3T3A-3 |
LQ3T4A |
LQ3T4A-1 |
LQ3T4A-2 |
LQ3T4A-3 |
LQ3T5A |
LQ3T5A-1 |
LQ3T6A |
LQ3T6A-1 |
LQ3T7A |
LQ3T8A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
35.56 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
35.18 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
55.35 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
50.98 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
36.60 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
36.19 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
63.77 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
63.39 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
46.61 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 4 | ||
46.15 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 4 | ||
107.77 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
107.44 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 5 | ||
188.47 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
187.95 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 6 | ||
519.81 € | 1 | 26 jours | - | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 7 | ||
758.27 € | 1 | 26 jours | - | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 8 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Raccords-unions en T |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles