Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccords avec réducteur / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccords avec réducteur / Taille en pouces
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3E2A-R1
LQ3E3A-R1
LQ3E3A-R1-1
LQ3E3A-R2
LQ3E4A-R1
LQ3E4A-R1-1
LQ3E4A-R1-2
LQ3E4A-R1-3
LQ3E4A-R2
LQ3E4A-R2-1
LQ3E5A-R1
LQ3E5A-R1-1
LQ3E5A-R2
LQ3E5A-R2-1
LQ3E5A-R3
LQ3E5A-R3-1
LQ3E5A-R3-2
LQ3E5A-R3-3
LQ3E6A-R1
LQ3E6A-R1-1
LQ3E6A-R1-2
LQ3E6A-R1-3
LQ3E6A-R2
LQ3E6A-R2-2
LQ3E6A-R2-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D2 Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

34.26 €

1 26 jours 1/41/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

43.08 €

1 26 jours 3/81/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

41.87 €

1 26 jours 3/81/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

42.27 €

1 26 jours 3/81/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

52.81 €

1 26 jours 1/23/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

53.53 €

1 26 jours 1/23/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

45.24 €

1 26 jours 1/23/8150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF4

44.84 €

1 26 jours 1/23/8150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF4

48.77 €

1 26 jours 1/21/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

53.53 €

1 26 jours 1/21/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

77.11 €

1 26 jours 3/41/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

75.56 €

1 26 jours 3/41/2200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

75.85 €

1 26 jours 3/43/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

75.56 €

1 26 jours 3/43/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

71.85 €

1 26 jours 3/41/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

75.56 €

1 26 jours 3/41/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

62.69 €

1 26 jours 3/41/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

62.35 €

1 26 jours 3/41/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

111.03 €

1 26 jours 13/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

106.60 €

1 26 jours 13/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA6

88.27 €

1 26 jours 13/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF6

87.92 €

1 26 jours 13/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF6

106.98 €

1 26 jours 11/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

88.27 €

1 26 jours 11/2150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF6

87.92 €

1 26 jours 11/2150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord coudé réducteur

Assistance technique