Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Female Connector: KQB2F outline drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread Rc | Model | H (width across flats) | øDNote 1) | L1 | L2 | M | Effective cross-sectional areaNote 2) (mm2) | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | 1/8 | KQB2F23-01 | 12 | 8 | 23.3 | 9.8 | 12 | 3.4 | 9.3 |
ø4 | 1/8 | KQB2F04-01 | 12 | 8.7 | 23.7 | 9.8 | 12.6 | 5.6 | 9.7 |
1/4 | KQB2F04-02 | 17 | 28.7 | 13.2 | 22.7 | ||||
ø6 | 1/8 | KQB2F06-01 | 12 | 11.1 | 24.2 | 10 | 13.6 | 13.1 | 11.1 |
1/4 | KQB2F06-02 | 17 | 29.2 | 13.4 | 24.3 | ||||
3/8 | KQB2F06-03 | 19 | 30.6 | 14.2 | 25.8 | ||||
ø8 | 1/8 | KQB2F08-01 | 14 | 13.4 | 26.3 | 9.6 | 16.1 | 26.1 | 17.1 |
1/4 | KQB2F08-02 | 17 | 31.3 | 13.7 | 26.8 | ||||
3/8 | KQB2F08-03 | 19 | 32.7 | 14.4 | 28.4 | ||||
ø10 | 1/4 | KQB2F10-02 | 17 | 16.4 | 31.6 | 13.9 | 17 | 41.5 | 30.3 |
3/8 | KQB2F10-03 | 19 | 33 | 14.7 | 32 | ||||
ø12 | 1/4 | KQB2F12-02 | 19 | 18.5 | 32.6 | 13.3 | 18.6 | 58.3 | 39.4 |
3/8 | KQB2F12-03 | 34 | 14.7 | 33.9 | |||||
1/2 | KQB2F12-04 | 24 | 39.3 | 18.4 | 52.9 | ||||
ø16 | 3/8 | KQB2F16-03 | 24 | 24.6 | 35.3 | 13.5 | 20.8 | 81 | 62.8 |
1/2 | KQB2F16-04 | 40.6 | 18.8 | 113 | 59.9 |
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
Value of nylon tubing for ø16 only.
Inch size × UNF/NPT thread, millimeter size × G thread
Applicable tubing size
ø3.2 to ø16, ø1/8 "to ø1/2 "
Connection Thread
M, R, Rc, UNF, NPT, G
Fluid temperature
-5 to 150°C
Grease-free
Applicable tubing materials
FEP / PFA / Nylon / Soft nylon / Polyurethane / Polyolefin
Electroless nickel plated (brass parts)
Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing
No. | Part Name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | SUS304 |
2 | Guide 1 | SUS304 |
3 | Guide 2 | SUS304 |
4 | Chuck | SUS304 |
5 | Seal | Special FKM (Fluorine Coated) |
6 | Male Connector body | C3604 (electroless nickel plated) |
7 | Male Elbow body | SUS316 |
8 | O-Ring | Special FKM (fluorine coated) |
9 | Stud | C3604 (electroless nickel plated) |
Tube materials | FEP / PFA / Nylon / Soft Nylon / Polyurethane / Polyolefin |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote 1) | -100 kPa to 1 MPaNote 2) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperatureNote 3) | -5 to 150°C (no freezing)Note 2) |
Lubricant | Grease-free finish |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 2) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.
Note 3) It is recommended that you use the inner sleeve in the following conditions. (Except ø3.2)
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/8 | ||
4.26 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | ||
2.81 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/8 | ||
2.82 € | 1 | 26 jours | - | 4 | RC | 1/8 | ||
3.76 € | 1 | 26 jours | - | 4 | RC | 1/4 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | - | 4 | G | 1/8 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | - | 4 | G | 1/4 | ||
2.92 € | 1 | 26 jours | - | 6 | RC | 1/8 | ||
3.92 € | 1 | 26 jours | - | 6 | RC | 1/4 | ||
4.90 € | 1 | 26 jours | - | 6 | RC | 3/8 | ||
3.76 € | 1 | 4 jours | - | 6 | G | 1/8 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | - | 6 | G | 1/4 | ||
5.69 € | 1 | 4 jours | - | 6 | G | 3/8 | ||
3.03 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/8 | ||
3.92 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | ||
3.53 € | 1 | 26 jours | - | 8 | RC | 1/8 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | - | 8 | Rc | 1/4 | ||
5.31 € | 1 | 43 jours | - | 8 | Rc | 3/8 | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | - | 8 | G | 1/8 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | - | 8 | G | 1/4 | ||
6.03 € | 1 | 4 jours | - | 8 | G | 3/8 | ||
4.42 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | ||
5.81 € | 1 | 26 jours | - | 10 | RC | 1/4 | ||
6.58 € | 1 | 26 jours | - | 10 | RC | 3/8 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | - | 10 | G | 1/4 | ||
7.40 € | 1 | 4 jours | - | 10 | G | 3/8 | ||
5.81 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | ||
6.58 € | 1 | 26 jours | - | - | NPT | 3/8 | ||
6.40 € | 1 | 26 jours | - | - | RC | 1/4 | ||
6.68 € | 1 | 26 jours | - | - | RC | 3/8 | ||
8.06 € | 1 | 26 jours | - | - | RC | 1/2 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | - | - | G | 1/4 | ||
10.23 € | 1 | 4 jours | - | - | G | 3/8 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | - | - | G | 1/2 | ||
7.10 € | 1 | 26 jours | 00023 | - | NPT | 3/8 | ||
8.58 € | 1 | 26 jours | 00023 | - | NPT | 1/2 | ||
10.82 € | 1 | 26 jours | - | - | RC | 3/8 | ||
11.05 € | 1 | 26 jours | - | - | RC | 1/2 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | - | - | G | 3/8 | ||
11.05 € | 1 | 4 jours | - | - | G | 1/2 | ||
3.42 € | 1 | 26 jours | - | - | RC | 1/8 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) |
Montage par vis, sens | Femelle droit | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles