KQB2H, Raccord instantané, connexion fileté tube-mâle, taille en pouces UNF, NPT, diamètre différent droit

KQB2H, Raccord instantané, connexion fileté tube-mâle, taille en pouces UNF, NPT, diamètre différent droit
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Compact and lightweight.
· Grease-free.
· Fluid temperature: -5 to 150°C
· Brass parts: Electroless nickel plated.
[Applications]
· Used to connect different sized tubes.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQB2H01-03
KQB2H03-07
KQB2H07-09
KQB2H09-11
KQB2H11-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.94 €

1 26 jours

4.02 €

1 26 jours

3.94 €

1 26 jours

5.19 €

1 26 jours

6.90 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Autres Application Standard/Mini Raccord union, diam. différent Réducteur droit
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique