Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KGS04-01
Hex Socket Head Male Connector: KGS outline drawing (M5)
Hex Socket Head Male Connector: KGS outline drawing (R)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread M R | Model | H (width across flats) | øDNote) | L | *A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
4 | M5 × 0.8 | KGS04-M5 | 2.5 | 8 | 18.7 | 15.6 | 12.7 | 4 | 4 | 2.6 |
1/8 | KGS04-01 | 3 | 9.8 | 23 | 19 | 16 | 4.1 | 3.6 | 8 | |
6 | M5 × 0.8 | KGS06-M5 | 2.5 | 10 | 19.5 | 16.4 | 13.5 | 4 | 4 | 3.2 |
1/8 | KGS06-01 | 4 | 11.8 | 24 | 20 | 17 | 10.0 | 9.9 | 9 | |
1/4 | KGS06-02 | 13.8 | 18 | 10.7 | 10.0 | 15 | ||||
8 | 1/8 | KGS08-01 | 5 | 14 | 28 | 24 | 18.5 | 17.2 | 16.2 | 12 |
1/4 | KGS08-02 | 6 | 25.5 | 19.5 | 23.3 | 11 | ||||
3/8 | KGS08-03 | 17 | 27.5 | 21.5 | 24 | |||||
10 | 1/8 | KGS10-01 | 5 | 17 | 30 | 26 | 21 | 17.2 | 10.0 | 18 |
1/4 | KGS10-02 | 8 | 27.5 | 21.5 | 39.0 | 26.6 | 12 | |||
3/8 | KGS10-03 | 21 | 19 | |||||||
1/2 | KGS10-04 | 22 | 28 | 20 | 35 | |||||
12 | 1/4 | KGS12-02 | 8 | 19 | 33.5 | 27.5 | 22 | 46.0 | 44.5 | 23 |
3/8 | KGS12-03 | 10 | 29 | 22.5 | 60.0 | 18 | ||||
1/2 | KGS12-04 | 22 | 28 | 20 | 30 |
* Reference dimensions of R thread after installation
Note) øD is the maximum diameter.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) Soft nylon tubing is not compatible with water.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGS04-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Montage par vis, sens | Avec six pans creux et droit |
Vous vous trouvez sur la page de KGS, Raccords instantanés en acier inox, Raccord droit à 6 pans intérieurs, le numéro d'article est le suivant: KGS04-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGS04-01.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Packing, Material of O-Ring
Options
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KGS06-01S |
10-KGS06-02S |
10-KGS08-02S |
KGS04-01S |
KGS04-M5 |
KGS06-01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 5 | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
14.79 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 5 | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
15.77 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 5 | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
12.92 € | 2 | 4 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | Standard/Mini | H-NBR | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Blanc | - | - | S/O | - | ||
12.81 € | 2 |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | M | 5×0,8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - | ||
14.00 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - |