Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Female Connector: KGF outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread Rc thread | Model | H (width across flats) | øDNote) | L1 | L2 | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
4 | 1/8 | KGF04-01 | 14 | 10 | 27 | 11 | 16 | 5.6 | 4 | 15 |
1/4 | KGF04-02 | 17 | 31 | 14 | 23 | |||||
6 | 1/8 | KGF06-01 | 14 | 12 | 27.5 | 11 | 17 | 13.1 | 10.4 | 15 |
1/4 | KGF06-02 | 17 | 31 | 13 | 22 | |||||
3/8 | KGF06-03 | 19 | 33.5 | 15 | 25 | |||||
8 | 1/8 | KGF08-01 | 14 | 14 | 29 | 11 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 17 |
1/4 | KGF08-02 | 17 | 32.5 | 13 | 24 | |||||
3/8 | KGF08-03 | 19 | 33.5 | 14 | 24 | |||||
10 | 1/4 | KGF10-02 | 17 | 17 | 34.5 | 14 | 21 | 41.5 | 29.5 | 27 |
3/8 | KGF10-03 | 19 | 36.5 | 15 | 30 | |||||
12 | 1/4 | KGF12-02 | 19 | 19 | 35 | 14 | 22 | 58.3 | 46.1 | 36 |
3/8 | KGF12-03 | 37 | 31 | |||||||
1/2 | KGF12-04 | 24 | 41 | 18 | 52 |
Note) øD is the maximum diameter.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGF04-01 |
KGF04-02 |
KGF06-01 |
KGF06-01-X34 |
KGF06-01-X94 |
KGF06-02 |
KGF06-02-X34 |
KGF06-03 |
KGF08-01 |
KGF08-01-X94 |
KGF08-02 |
KGF08-03 |
KGF08-03-X17 |
KGF10-02 |
KGF10-02-X34 |
KGF10-03 |
KGF12-02 |
KGF12-03 |
KGF12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Rc | 1/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
17.63 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Rc | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
17.40 € | 2 |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Rc | 1/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
18.97 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Changé en matériau en caoutchouc | ||
17.63 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
17.40 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Rc | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
18.97 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Changé en matériau en caoutchouc | ||
19.02 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Rc | 3/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
18.73 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | Rc | 1/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
39.56 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
18.73 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | Rc | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
19.52 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | Rc | 3/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
40.77 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
25.48 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Rc | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
27.56 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Changé en matériau en caoutchouc | ||
25.48 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Rc | 3/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
27.44 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Rc | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
27.44 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Rc | 3/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
27.44 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Rc | 1/2 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Montage par vis, sens | Femelle droit |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles