Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KGLU06-03
Référence pièce
|
---|
KGLU06-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude de raccordement |
Vous vous trouvez sur la page de KGLU, Raccord instantané, acier inoxydable 303, connecteur de dérivation mâle, le numéro d'article est le suivant: KGLU06-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGLU06-03.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Options
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KGLU04-02S |
KGLU04-M5 |
KGLU06-01 |
KGLU06-03S |
KGLU06-M5 |
KGLU08-01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
10.81 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - | ||
12.92 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - | ||
12.92 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - |