KGLU-00, Raccord instantané, acier inoxydable 303, union triple parralléle

KGLU-00, Raccord instantané, acier inoxydable 303, union triple parralléle
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to branch line at right angles.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGLU04-00
KGLU06-00
KGLU08-00
KGLU10-00
KGLU12-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.53 €

2 26 jours 4

11.53 €

2 26 jours 6

15.44 €

2 26 jours 8

16.84 €

2 26 jours 10

18.66 €

2 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Coude de raccordement Number of Connection Tubes(pc.) 3 Spécifications Qualité ISO : 6
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique