KGT, Raccords instantanés en acier inox, Té au centre

KGT, Raccords instantanés en acier inox, Té au centre

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Branch Tee: KGT Outline Drawings And Dimensions

Male Branch Tee: KGT outline drawing (M5)

Male Branch Tee: KGT outline drawing (M5)

Male Branch Tee: KGT outline drawing (R)

Male Branch Tee: KGT outline drawing (R)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Connection thread
M
R
Model H
(width across flats)
øD1Note 1) øD2 L1 L2 *A M Note 2) Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KGT04-M5 7 9.3 - 15.6 13.7 15.3 12.7 4.3 4.3 3.5
1/8 KGT04-01 10 10.4 10 18 21.1 23 16 6.0 4.1 13
1/4 KGT04-02 14 25.5 25 19
6 M5 × 0.8 KGT06-M5 7 11.6 - 16.1 14.7 17.4 13.5 4.3 4.3 4.2
1/8 KGT06-01 10 12.8 10 20 22.1 25.5 17 13.9 11.0 12
1/4 KGT06-02 14 26.5 27.5 20
3/8 KGT06-03 17 27.9 29 34
8 1/8 KGT08-01 12 15.2 12 23 23.6 28 18.5 26.3 18.2 14
1/4 KGT08-02 14 28 30 22
3/8 KGT08-03 17 29.4 31.5 36
10 1/8 KGT10-01 17 18.5 17 26.5 26.1 32 21 40.8 29.0 31
1/4 KGT10-02 29.5 33 29
3/8 KGT10-03 30.9 34.5 39
1/2 KGT10-04 22 35.1 37 66
12 1/4 KGT12-02 17 20.9 17 28.5 30.5 35.5 22 57.2 45.2 31
3/8 KGT12-03 31.9 37 41
1/2 KGT12-04 22 36.1 39.5 68
16 3/8 KGT16-03 22 26.5 20.9 34 36.9 44.5 25 71 (71) 112
1/2 KGT16-04 39.6 46 100 (100) 116

* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD1 is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series Structure

KG Series Structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting Section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGT04-01
KGT04-01S
KGT04-02
KGT04-02S
KGT04-M5
KGT06-01
KGT06-01S
KGT06-02
KGT06-02S
KGT06-03
KGT06-M5
KGT08-01
KGT08-01S
KGT08-02
KGT08-02S
KGT08-03
KGT10-01
KGT10-01S
KGT10-02
KGT10-02S
KGT10-03
KGT10-03S
KGT10-04
KGT10-04S
KGT12-02
KGT12-02S
KGT12-03
KGT12-03S
KGT12-04
KGT12-04S
KGT16-03
KGT16-03S
KGT16-04
KGT16-04S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

10.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-4R1/82Blanc--S/O-

10.98 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-4R1/82Blanc--S/O-

11.73 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-4R1/42Blanc--S/O-

11.82 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.81 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-4M5×0,82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

11.89 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6R1/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.06 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-6R1/82Blanc--S/O-

12.27 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-6R1/42Blanc--S/O-

12.40 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-6R1/42Blanc--S/O-

12.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-6R3/82Blanc--S/O-

11.89 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6M5×0,82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.92 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-8R1/82Blanc--S/O-

13.03 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-8R1/82Blanc--S/O-

12.92 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-8R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

13.03 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-8R1/42Blanc--S/O-

13.48 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-8R3/82Blanc--S/O-

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-10R1/82Blanc--S/O-

17.53 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

17.35 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-10R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

17.47 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-10R1/42Blanc--S/O-

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-10R3/82Blanc--S/O-

17.47 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-10R3/82Blanc--S/O-

17.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-10R1/22Blanc--S/O-

17.98 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-12R1/42Blanc--S/O-

19.11 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-12R3/82Blanc--S/O-

19.11 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-12R3/82Blanc--S/O-

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-12R1/22Blanc--S/O-

19.11 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

22.37 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-16R3/82Blanc--S/O-

22.47 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 6016----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

22.37 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/Mini-16R1/22Blanc--S/O-

22.52 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 6016----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccord en T à double port

Assistance technique