Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 10 | 6 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 1/8 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
9.16 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | 1/8 | Sans agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
9.27 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | 1/8 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
10.13 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
10.24 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | 1/4 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
9.95 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 1/8 | Sans agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
10.13 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 1/8 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
9.95 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
10.13 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 1/4 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
10.94 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 3/8 | Sans agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
11.03 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
10.89 € | 2 | 6 jours | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | 6 | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
10.74 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 1/8 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
10.89 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 1/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
10.74 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
10.89 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 1/4 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
11.10 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 3/8 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
11.21 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 1/8 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.74 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 1/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.74 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 1/4 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 3/8 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.74 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 1/2 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
14.74 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | 1/2 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
15.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
15.82 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 1/4 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
15.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 3/8 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
15.82 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
17.41 € | 2 | 6 jours | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | - | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
15.65 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 1/2 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
15.82 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 1/2 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
16.21 € | 2 | 6 jours | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | - | 1/2 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
17.69 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 3/8 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
17.81 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 3/8 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
17.69 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 1/2 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
17.81 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 1/2 | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. + PBT | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Montage par vis, sens | Demi-raccord union |
Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Couleur | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection screw
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles