Raccord rapide (passe-tuyau) / Acier inoxydable / Série KQ2-G / Raccord triangulaire / KQ2D-G

Raccord rapide (passe-tuyau) / Acier inoxydable / Série KQ2-G / Raccord triangulaire / KQ2D-G
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch lines in two directions from the female thread.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2D04-01G1
KQ2D04-01GS1
KQ2D04-02G1
KQ2D04-02GS1
KQ2D06-01G1
KQ2D06-01GS1
KQ2D06-02G1
KQ2D06-02GS1
KQ2D06-03G1
KQ2D06-03GS1
KQ2D08-01G
KQ2D08-01GS
KQ2D08-02G
KQ2D08-02GS
KQ2D08-03G
KQ2D08-03GS
KQ2D10-02G
KQ2D10-02GS
KQ2D10-03G
KQ2D10-03GS
KQ2D10-04G
KQ2D10-04GS
KQ2D12-02G
KQ2D12-02GS
KQ2D12-03G
KQ2D12-03GS
KQ2D12-04G
KQ2D12-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage

10.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

10.98 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

11.73 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

11.89 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

11.89 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

12.06 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

12.27 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

12.47 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

12.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

12.97 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

12.92 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

13.10 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

12.92 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

13.10 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

13.48 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

13.66 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

17.53 €

2 26 jours [Résine PP] PP-10R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

17.53 €

2 26 jours [Résine PP] PP-10R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

17.98 €

2 26 jours [Résine PP] PP-10R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

19.18 €

2 26 jours [Résine PP] PP--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

19.18 €

2 26 jours [Résine PP] PP--R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

19.18 €

2 26 jours [Résine PP] PP--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Raccord union Delta

Assistance technique