KQ2E*-00, Raccord instantané, usage général, connexion tube-tube,traversée de cloison

KQ2E*-00, Raccord instantané, usage général, connexion tube-tube,traversée de cloison
One-touch pipe fitting made by SMC.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Used to connect tubes through a panel.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2E06-00G1
KQ2E04-00G1
KQ2E06-00G1
KQ2E08-00G
KQ2E10-00G
KQ2E12-00G
KQ2E16-00G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

20.84 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre-5~ 60-------

18.10 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini-4Raccord de tube2BlancEllipseBlancS/O

19.23 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini-6Raccord de tube2BlancEllipseBlancS/O

20.53 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini-8Raccord de tube2BlancCercle parfaitBlancS/O

26.02 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini-10Raccord de tube2BlancCercle parfaitBlancS/O

30.61 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini--Raccord de tube2BlancCercle parfaitBlancS/O

38.19 €

2 26 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini--Raccord de tube2BlancCercle parfaitBlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Raccord union de cloison

Assistance technique