KQ2E, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-femelle, connecteur de cloison

KQ2E, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-femelle, connecteur de cloison
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch connection/disconnection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.

[Applications]
· Used as a relay connection between male thread and tube when mounting panels, etc.


(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2E04-01G1
KQ2E04-02G1
KQ2E06-01G1
KQ2E06-02G1
KQ2E06-03G1
KQ2E08-01G
KQ2E08-02G
KQ2E08-03G
KQ2E10-02G
KQ2E10-03G
KQ2E12-03G
KQ2E12-04G
KQ2E16-03G
KQ2E16-04G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw Forme du bouton de déverrouillage

18.27 €

2 26 jours 41/8Ellipse

20.03 €

2 26 jours 41/4Ellipse

19.92 €

2 26 jours 61/8Ellipse

19.92 €

2 26 jours 61/4Ellipse

21.73 €

2 26 jours 63/8Ellipse

21.47 €

2 26 jours 81/8Cercle parfait

21.47 €

2 26 jours 81/4Cercle parfait

22.24 €

2 26 jours 83/8Cercle parfait

29.19 €

2 26 jours 101/4Cercle parfait

29.19 €

2 26 jours 103/8Cercle parfait

31.29 €

2 26 jours -3/8Cercle parfait

31.29 €

2 26 jours -1/2Cercle parfait

35.29 €

2 26 jours -3/8Cercle parfait

35.29 €

2 26 jours -1/2Cercle parfait

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Raccord union de cloison femelle Connection Type RC
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique