KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle/femelle

KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle/femelle
A multi-core one-touch fitting that can be disconnected with a single action.
[Features]
· Requires less installation space than when using multiple bulkhead unions for panels.
· Multiple pipes can be attached and detached in a single action, meaning fewer piping mistakes with much less time needed to be spent on installation work.
· Being a one-touch fitting, it helps greatly reduce the amount of time spent on piping.
[Applications]
· Effective in reducing labor when dismantling machinery equipment for transport and when replacing broken parts.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • The product image shows the one touch fitting "rectangular multi-connector."

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDM10S-07
KDM10S-09
KDM20S-01
KDM20S-07
KDM20S-09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Number of Connection Tubes
(pc.)

45.69 €

1 26 jours [Résine PP] PP10

64.60 €

1 26 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT10

84.39 €

1 26 jours [Résine PP] PP20

84.39 €

1 26 jours [Résine PP] PP20

122.18 €

1 26 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Douilles, réducteurs Raccord femelle
Couleur du bouton de déverrouillage Rouge Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique