KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle/femelle

KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle/femelle
A one-touch fitting that is effective in reducing labor when dismantling machinery equipment for transport and when replacing broken parts.
[Features]
· Requires less installation space than when using multiple bulkhead unions for panels.
· Multiple pipes can be attached and detached in a single action, meaning fewer piping mistakes with much less time needed to be spent on installation work.
· As it is a one-touch pipe fitting, it greatly reduces piping work.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDMP-01
KDMP-03
KDMP-09
KDMS-01
KDMS-03
KDMS-07
KDMS-09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Matériau du corps principal Douilles, réducteurs Autres formes

2.68 €

10 26 jours Autres formes[Résine PP] PP-[Bouchon] Bouchon

2.52 €

10 26 jours Autres formes[Résine PP] PP-[Bouchon] Bouchon

4.21 €

10 26 jours Autres formes[Laiton] EN CW614N équiv. + PBT-[Bouchon] Bouchon

2.68 €

10 26 jours Douille et réduction[Résine PP] PP[Autres] Raccord femelle-

2.52 €

10 26 jours Douille et réduction[Résine PP] PP[Autres] Raccord femelle-

2.68 €

10 26 jours Douille et réduction[Résine PP] PP[Autres] Raccord femelle-

4.21 €

1 26 jours Douille et réduction[Laiton] EN CW614N équiv. + PBT[Autres] Raccord femelle-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Fluide applicable Air Application Standard/Mini
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)

Assistance technique