MGP-AZ, Vérin compact guidé

MGP-AZ, Vérin compact guidé
A space saving compact cylinder with guide.
[Features]
· The shortening of the guide rod and change to the thickness of the plate has reduced the product weight by up to 24%.
· By reducing the guide rod length by as much as 22 mm, the amount of machining work required to create clearance between the bottom of the cylinder body and the equipment has been reduced.
· Small auto switches and auto switches resistant to strong magnetic fields can be directly mounted on 2 sides.
· 4 types of mounting are possible. Piping is possible from 2 directions.
· With air cushion.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGPL16-25AZ
MGPL16-50AZ
MGPL16-75AZ
MGPL16-100AZ
MGPL16-125AZ
MGPL16-150AZ
MGPL16-200AZ
MGPL20-50AZ
MGPL20-75AZ
MGPL20-100AZ
MGPL20-125AZ
MGPL20-150AZ
MGPL20-175AZ
MGPL25-25AZ
MGPL25-50AZ
MGPL25-75AZ
MGPL25-100AZ
MGPL25-125AZ
MGPL25-150AZ
MGPL25-175AZ
MGPL25-200AZ
MGPL32-50AZ
MGPL32-75AZ
MGPL32-100AZ
MGPL32-125AZ
MGPL32-150AZ
MGPL32-175AZ
MGPL32-250AZ
MGPL40-25AZ
MGPL40-50AZ
MGPL40-75AZ
MGPL40-100AZ
MGPL40-125AZ
MGPL40-150AZ
MGPL40-175AZ
MGPL50-25AZ
MGPL50-50AZ
MGPL50-75AZ
MGPL50-100AZ
MGPL50-125AZ
MGPL50-150AZ
MGPL50-175AZ
MGPL63-25AZ
MGPL63-50AZ
MGPL63-75AZ
MGPL63-100AZ
MGPL63-150AZ
MGPL80-50AZ
MGPL80-75AZ
MGPL80-100AZ
MGPL100-50AZ
MGPL100-75AZ
MGPL100-100AZ
MGPL100-125AZ
MGPM16-25AZ
MGPM16-50AZ
MGPM16-75AZ
MGPM16-100AZ
MGPM16-125AZ
MGPM16-150AZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Pression de fonctionnement
(MPa)
Cushion Port thread type Auto Switch Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications Option

327.94 €

1 4 jours ---1625----M5 × 0.8AucunBague à billeAucun-

349.63 €

1 4 jours ---1650----M5 × 0.8AucunBague à billeAucun-

371.35 €

1 4 jours ---1675----M5 × 0.8AucunBague à billeAucun-

393.10 €

1 7 jours ---16100----M5 × 0.8AucunBague à billeAucun-

414.11 €

1 7 jours ---16125----M5 × 0.8AucunBague à billeAucun-

435.79 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé16-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)M5×0.8-Bague à bille-Produit standard (sans options)

479.13 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé16-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)M5×0.8-Bague à bille-Produit standard (sans options)

386.82 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé20-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

408.15 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé20-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

429.34 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé20-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

450.71 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé20-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

471.90 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé20-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

493.18 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé20-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

378.23 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

398.24 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

418.18 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

438.06 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

458.06 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

478.02 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

498.02 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

517.89 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

471.26 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

516.65 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

561.97 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

607.29 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

652.61 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

697.94 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

833.06 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

465.60 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

513.23 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

560.77 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

608.35 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

655.97 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

703.48 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

751.06 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé40-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

519.94 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

578.32 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

636.73 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

695.06 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

753.40 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

811.74 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

870.15 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé50-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

563.58 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé63-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

623.29 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé63-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

683.00 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé63-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

742.73 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé63-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

862.10 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé63-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

830.45 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé80-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

905.02 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé80-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

979.73 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé80-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

1,079.56 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé100-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

1,179.34 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé100-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

1,279.19 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé100-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

1,379.03 €

1 7 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé100-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard0.12~1Pneumatique des deux côtés (sans tampons)Rc-Bague à bille-Produit standard (sans options)

256.29 €

1 4 jours ---1625----M5 × 0.8AucunPalier lisseAucun-

267.10 €

1 4 jours ---1650----M5 × 0.8AucunPalier lisseAucun-

277.97 €

1 4 jours ---1675----M5 × 0.8AucunPalier lisseAucun-

288.82 €

1 4 jours ---16100----M5 × 0.8AucunPalier lisseAucun-

299.23 €

1 4 jours ---16125----M5 × 0.8AucunPalier lisseAucun-

310.03 €

1 4 jours ---16150----M5 × 0.8AucunPalier lisseAucun-

Loading...

Assistance technique