Vérin à efforts renforcés, anti-rotation, MGZ Série

Vérin à efforts renforcés, anti-rotation, MGZ Série
A non-rotating double power cylinder with double the extension output strength.
[Features]
· Its unique construction achieves double the extended piston area.
· The built-in non-rotating mechanism with slide keys allows the direct mounting of loads.
· With coil scraper.
[Applications]
· For lifting and pressing work.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Without an auto switch, the ambient temperature and operating fluid temperature is -10 to 70°C. (no freezing)
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGZ20-75
MGZ20-100
MGZ20-200
MGZ20-300
MGZ25TF-75
MGZ25TF-100
MGZ32TF-75
MGZ32TF-100
MGZ32TF-150
MGZ32TF-200
MGZ32TF-300
MGZ40TF-75
MGZ40TF-100
MGZ40TF-125
MGZ40TF-150
MGZ40TF-200
MGZ40TF-300
MGZ50TF-75
MGZ50TF-100
MGZ50TF-125
MGZ50TF-150
MGZ50TF-200
MGZ50TF-250
MGZ50TF-300
MGZ63-75
MGZ63TF-75
MGZ63TF-100
MGZ63TF-150
MGZ63TF-200
MGZ63TF-250
MGZ63TF-300
MGZ80TF-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Port thread type

363.06 €

1 4 jours 2075M5 × 0.8

380.19 €

1 4 jours 20100M5 × 0.8

448.52 €

1 26 jours 20200M5 × 0.8

516.89 €

1 4 jours 20300M5 × 0.8

390.11 €

1 26 jours 2575G

407.24 €

1 4 jours 25100G

397.27 €

1 4 jours 3275G

414.31 €

1 4 jours 32100G

448.52 €

1 4 jours 32150G

482.66 €

1 4 jours 32200G

550.98 €

1 4 jours 32300G

455.44 €

1 4 jours 4075G

475.32 €

1 4 jours 40100G

495.26 €

1 4 jours 40125G

515.27 €

1 4 jours 40150G

555.03 €

1 4 jours 40200G

634.76 €

1 4 jours 40300G

543.69 €

1 4 jours 5075G

569.31 €

1 4 jours 50100G

594.85 €

1 4 jours 50125G

620.48 €

1 4 jours 50150G

671.71 €

1 4 jours 50200G

723.24 €

1 4 jours 50250G

774.19 €

1 4 jours 50300G

692.02 €

1 26 jours 6375Rc

691.65 €

1 26 jours 6375G

722.95 €

1 4 jours 63100G

785.53 €

1 4 jours 63150G

848.18 €

1 4 jours 63200G

911.18 €

1 31 jours 63250G

973.39 €

1 4 jours 63300G

1,070.68 €

1 4 jours 8075G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard / Avec fonction de crabotage de la tige / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance Environnement, applications Standard Pression de fonctionnement(MPa) 0.08::1
Specifications Sans Racleur métallique Auto Switch Aucun Type of Mount Support Type de base

Assistance technique