Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GD40-2-01
Differential Pressure Gauge GD40-2-01 product image
Model | GD40-2-01 |
---|---|
Applicable fluids | Compressed Air |
Maximum operating pressure | 1 MPa |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C |
Piping connection port diameter | High pressure side: R1/8, Low pressure side: Rc1/8 |
Scale range | 0 to 0.2 MPa |
Accuracy | ±3% F.S. (full span) |
Weight (g) | 300 |
Case | Zinc alloy |
---|---|
Internal part | Brass, phosphor bronze |
Window | Resin |
Scale plate | Stainless steel |
Nylon tube | T0425B (0.5 m) |
---|---|
Male connector | H04-01 (1 pc.) |
Male elbow | DL04-01 (1 pc.) |
(Unit: mm)
Differential Pressure Gauge GD40-2-01 dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
GD40-2-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | 39 jours |
Loading...
Maximum Indicated Pressure | 0.2MPa | Connection screw | Côté haute pression : R1/8, côté basse pression : Rc1/8 | Size | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Transparent cover material | Résine | Indicated Pressure Range | 0 à 0.2MPa | Unit Specifications | MPa |
Vous vous trouvez sur la page de GD40-2-01, Manomètre différentiel, le numéro d'article est le suivant: GD40-2-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GD40-2-01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles